Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Linear Bushings / Ball Splines
BSKM, BSKN, BSKS, BSKMS, BSKSS - Clavettes à billes -Type à vis mâle à épaulement d'un côté-
Misumi
...
Linear Bushings / Ball Splines
BSKM, BSKN, BSKS, BSKMS, BSKSS - Clavettes à billes -Type à vis mâle à épaulement d'un côté-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BSKS13-60-F7-B5-P5-M5
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Sélection du type d'écrou
TSN
Matériau de l'arbre
MAT
Sélection du type de graisse
GREASE
N°
NO
L Incrément de 1 mm
L [mm]
F Incrément de 1 mm
F [mm]
B Incrément de 1 mm
B [mm]
D
D [mm]
(Y)
Y [mm]
P sélectionnable
P
M (filetage normal)
M
Méplats
ALT1
SC Incrément de 1 mm
SC [mm]
W
W [mm]
Méplat de vis de serrage
ALT2
1
2
3
4
5
6
7
8
BSKS6-60-F6-B4-P3-M3
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
6
60
6
4
6.0
54
3
3
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS8-60-F7-B5-P4-M4
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
8
60
7
5
8.0
53
4
4
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS10-60-F7-B5-P4-M4
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
10
60
7
5
10.4
53
4
4
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS13-60-F7-B5-P5-M5
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
13
60
7
5
13.4
53
5
5
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS16-70-F7-B5-P6-M6
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
16
70
7
5
16.6
63
6
6
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS20-80-F7-B5-P8-M6
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
20
80
7
5
20.6
73
8
6
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS25-90-F7-B5-P8-M6
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
25
90
7
5
25.8
83
8
6
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
BSKS30-100-F9-B7-P10-M8
Ecrou droit
EN 1.3505 équivalent
Normal (pour utilisation générale)
30
100
9
7
30.8
91
10
8
sans SC (méplats)
0
0
sans FC (méplat de vis de serrage)
Show compressed display (8 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- BSKM, BSKN, BSKS, BSKMS, BSKSS
Shorttext
Clavettes à billes -Type à vis mâle à épaulement d'un côté-
Dernières modifications
14.12.2023 06:26:23
Unité
Mots clés
Clavettes
billes
vis
épaulement
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
BSKS13-60-F7-B5-P5-M5